União rápida QS-V0-8
160547
GTIN: 4052568035914
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
7 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar