Microfiltro PFML-90-HP3-AST

1612487

GTIN: 4052568263614

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
10220 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 50 bar
Grau de filtragem
0.01 µm