Válvula reguladora de fluxo unidirecional CRGRLA-1/4-B
161405
GTIN: 4052568071943
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
610 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura