Válvula reguladora de fluxo unidirecional CRGRLA-3/8-B

161406

GTIN: 4052568129200

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
1450 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura