Válvula reguladora de fluxo unidirecional CRGRLA-1/2-B
161407
GTIN: 4052568129217
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
2100 l/min
Conexão pneumática 1
G1/2
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura