Válvula solenoide MN1H-2-3/8-MS
161727
GTIN: 4052568129231
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2900 l/min
Pressão média
0.5 bar - 10 bar