Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas e terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN: 4052568129248

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3100 l/min
Pressão média
0.5 bar - 10 bar