Válvula solenoide MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN: 4052568012434
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
10000 l/min
Pressão média
0.5 bar - 10 bar