Atuador linear DGPL-63- -PPV-A-KF-B
161796
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
10 mm - 3000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados - amortecedor de impacto, curva característica dura
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade