Atuador linear DGPL-18- -PPV-A-KF-B
161977
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
18 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
153 N
Curso
10 mm - 1800 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados - amortecedor de impacto, curva característica dura
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade