Atuador de êmbolo duplo DPZJ-10-10-P-A-KF-S2
162016
GTIN: 4052568129675
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
60 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade