Atuador de haste dupla DPZ-16-25-P-A-KF

162027

GTIN: 4052568012489

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
242 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade