Atuador de êmbolo duplo DPZ-25-10-P-A-KF

162096

GTIN: 4052568130343

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
590 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade