Microfiltro PFML-186-HP3-H-AST

1624062

GTIN: 4052568263621

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
18980 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 50 bar
Grau de filtragem
0.01 µm