Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tecnologia de vácuo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Gerador de vácuo VADM-300

162505

GTIN: 4052568131272

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Dimensão nominal do bico de venturi
3 mm
Máx. vácuo
85 %
Pressão operacional
2 bar - 8 bar