Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tecnologia de vácuo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Gerador de vácuo VADM-45-P

162512

GTIN: 4052568131340

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Dimensão nominal do bico de venturi
0.45 mm
Máx. vácuo
85 %
Pressão operacional
1.5 bar - 8 bar