Microfiltro LFMA-1/8-D-MINI-A
162650
GTIN: 4052568131906
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Grau de filtragem
0.01 µm