Microfiltro LFMA-3/4-D-MIDI-A
162655
GTIN: 4052568131944
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
1110 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Grau de filtragem
0.01 µm