Unidade de tratamento de ar FRC-3/4-D-7-MIDI
162759
GTIN: 4052568132712
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2800 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Grau de filtragem
40 µm