Válvula proporcional de vazão MPYE-5-M5-420-B

162959

GTIN: 4052568133047

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Conexão pneumática 1
M5
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
100 l/min
Amplitude de tensão de funcionamento CC
17 V - 30 V