Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN: 4052568133122

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
850 l/min
Conexão pneumática 1
QS-8
Tipo de acionamento
elétrico