Válvula solenoide CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
163189
GTIN: 4052568012892
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Conexão pneumática 1
Coletor
Tipo de acionamento
elétrico