Atuador normalizado DNC-32- -PPV
163318
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
2 mm - 2000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
163318