Atuador normalizado DNC-40- -PPV-A
163336
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
2 mm - 2000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
163336