Cilindro normalizado DNC-40-80-PPV-A
163340
GTIN: 4052568133801
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados