Cilindro normalizado DNC-63- -PPV-A
163400
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
3 mm - 2000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
163400