Cilindro normalizado DNC-63-200-PPV
163422
GTIN: 4052568134402
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados