Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

06/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

06/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Atuadores pneumáticos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro normalizado DNC-80-100-PPV

163451

GTIN: 4052568134594

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados