Atuador normalizado DNC-100- -PPV-A
163464
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
3 mm - 2000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
163464