Atuador normalizado DNC-100-160-PPV
163485
GTIN: 4052568134853
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados