Cilindro normalizado DNC-125-125-PPV
163516
GTIN: 4052568135089
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados