Válvula reguladora de pressão proporcional VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
1635986
GTIN: 4052568263805
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias, fechada
Conexão pneumática 1
G1/4
Faixa de regulagem de pressão
0.2 bar - 20 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
245 l/min