Válvula reguladora de pressão proporcional VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4

1635988

GTIN: 4052568263829

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias, fechada
Conexão pneumática 1
Flange - G1/4
Faixa de regulagem de pressão
0.2 bar - 20 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
245 l/min