Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE18-M3H-3GL-1/4

163785

GTIN: 4052568135416

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico