Bobina eletromagnética MSN1W-24AC/12DC

170152

GTIN: 4052568037321

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Formato A - Clipável - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Por aperto - Com grampo de fixação
Valores característicos da bobina eletromagnética
12 V CC: 5,0 W - 24 V CA: 50 Hz, força de tração de 7,5 VA, capacidade de retenção de 5,0 VA - 24 V CA: 60 Hz, potência de tração de 5,0 VA, capacidade de retenção de 3,7 VA
Grau de proteção
IP65