Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas e terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE24-M1H-5/3B-3/8

170269

GTIN: 4052568138059

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2600 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Tipo de acionamento
elétrico