Válvula solenoide CPE18-M2H-5/3B-1/4
170287
GTIN: 4052568138233
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico