Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

170332

GTIN: 4052568138684

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1050 l/min
Conexão pneumática 1
QS-10
Tipo de acionamento
elétrico