Cilindro guia DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN: 4052568139629
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade