Cilindro guia DFM-80-80-P-A-GF
170887
GTIN: 4052568013417
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
80 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade