Cilindro guia DFM-100-160-P-A-GF
170897
GTIN: 4052568139919
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
160 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade