Cilindro guia DFM-12-20-P-A-KF
170900
GTIN: 4052568139940
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade