Cilindro guia DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN: 4052568140038
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade