Cilindro guia DFM-32-160-P-A-KF
170937
GTIN: 4052568013530
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482 N
Curso
160 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade