Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Sensores

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de proximidade SME-10-KL-LED-24

173210

GTIN: 4052568074609

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
12 V - 27 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
Com contato bipolar