Válvula reguladora de pressão LR-3/4-D-MAXI-NPT
173668
GTIN: 4052568313388
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
3/4 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
11500 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Máx. histerese de pressão
0.4 bar