Válvula reguladora de pressão LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT
173671
GTIN: 4052568313418
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
3/4 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
12000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.4 bar