Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2028 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2028 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tratamento de ar comprimido

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Filtro fino LFMB-3/8-D-MIDI-NPT

173714

GTIN: 4052568313845

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
3/8 NPT
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
1420 l/min
Dreno
Manual sem trava
Pressão operacional
1 bar - 16 bar
Grau de filtragem
1 µm