Filtro fino LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT
173717
GTIN: 4052568313876
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/2 NPT
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
1750 l/min
Dreno
totalmente automático
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Grau de filtragem
1 µm