Lubrificador LOE-1/8-D-MINI-NPT
173820
GTIN: 4052568314903
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/8 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Pressão operacional
16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
3 l/min